Chargeurs de vis pour cloison sèche

Améliorez la productivité en travaillant d'une seule main.

SD-M2

Répondez à votre désir de vitesse, d'efficacité et de productivité sur le chantier grâce à des chargeurs de vis pour cloison sèche en bande qui combinent efficacité et performances en un seul processus simplifié.

 

Enfoncez vos vis pour cloison sèche bien en place, sans retirer vos gants, sans compromettre votre dextérité, et sans exposer vos mains aux vis à pointe acérée. Les chargeurs de vis pour cloison sèche Hilti aident également à la pose de plus de vis par minute que la méthode conventionnelle à deux mains.

Que vous utilisiez des vis plus courtes que 1,38 po ou aussi longues que 2,01 po, nos chargeurs de vis pour cloison sèche sont offerts en deux tailles pour fournir les mêmes commodité, économie et productivité pour toutes vos installations de cloison sèche et de revêtement. Dans un cas comme dans l'autre, vous ajouterez moins d'une livre à votre outil. C'est une commodité à long terme que tous peuvent apprécier lorsque la journée de travail est terminée.

  • Simplifiez le processus. Toutes les vis étant correctement orientées et alimentées par des bandes commodes, les installateurs n'ont plus qu'à pointer et à déclencher la visseuse à batterie ou à cordon. La deuxième main de l'opérateur est libre pour le positionnement et le maintien des feuilles de cloison sèche ou de revêtement.
  • Installation rapide. Positionnez rapidement et installez des vis individuelles avec une seule main.
  • Améliorez l'uniformité. Des réglages faciles de profondeur des vis permettent un bon ancrage à chaque fois.
  • Réduction des déchets. Les bandes de vis éliminent les vis tombées ou répandues qui se perdent sur le chantier.
  • Raccourcissez la durée d'apprentissage. La simplicité du fonctionnement d'une seule main aide à assurer une installation précise et uniforme, et à garder les membres de l'équipe productifs.
  • Flexibilité de transition. Modifiez la taille des vis facilement sans changer les réglages, et passer des vis en bande aux vis individuelles, puis revenez aux vis en bande en un seul clic. Aucun outil requis.
  • Ouvrez vos horizons. Améliorez votre productivité aux sites d'installation éloignés sans préoccupation des cordons d'alimentation ou des sources électriques. Combinez nos chargeurs de vis pour cloison sèche à la visseuse à cloison sèche SD 4500-A18 de Hilti et à sa performance de 4 500 tr/min et à sa batterie longue durée au lithium-ion de 5,2 Ah.

Share

Welcome to www.hilti.com, the new home for the US Hilti organization. The Hilti corporate website can now be found at www.hilti.group.
We have placed cookies on your computer to help make this website better.

CONTACT US
CONTACT US