PM 40-MG
Manual de utilizare original
Date referitoare la manual de utilizare
Referitor la acest manual de utilizare
- Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
- Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
- Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.
Explicitarea simbolurilor
Indicații de avertizare
Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:Simboluri în manualul de utilizare
În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:Respectați manualul de utilizare |
|
Indicații de folosire și alte informații utile |
|
Lucrul cu materiale reutilizabile |
|
Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer |
Simboluri în imagini
Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare. |
|
Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) . |
|
Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului . |
|
Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul. |
Autocolant pe produs
Informaţii despre laserClasa laser 2, pe baza normei IEC60825-1/EN60825-1:2007, corespunde CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). Nu priviţi în fascicul. |
Informaţii despre produs
Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
- Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
Date despre produsAparat laser multiplu de nivelare cu linii PM 40-MG Generaţia 01 Număr de serie
Declaraţie de conformitate
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Securitate
Instrucţiuni de protecţie a muncii
Pe lângă indicaţia de avertizare din fiecare capitol al acestui manual de utilizare, se vor respecta cu stricteţe, în orice moment, următoarele dispoziţii. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.- Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
- Verificaţi precizia aparatului înainte de măsurări/ aplicaţiile de lucru şi de mai multe ori pe parcursul aplicaţiei de lucru.
- Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi aparatul. Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul lucrului cu aparatul poate duce la accidentări grave.
- Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
- Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
- Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării aparatului.
- Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
- Planul fasciculului laser trebuie să fie situat sensibil deasupra nivelului ochilor sau sub acesta.
- După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia aparatului.
- Pentru a atinge cel mai înalt grad de precizie, proiectaţi linia pe o suprafaţă verticală şi plană. Orientaţi aparatul la 90° faţă de plan.
- Pentru a evita măsurările eronate, trebuie să păstraţi curăţenia la fereastra de ieşire pentru laser.
- Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.
- Aparatele care nu sunt folosite trebuie să fie păstrate într-un loc uscat, situat la înălţime sau închis, în locuri inaccesibile copiilor.
- Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.
Pregătirea corectă a locului de muncă
- În cursul lucrărilor executate pe scări, evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
- Îngrădiţi locul de măsurare şi aveţi în vedere la instalarea aparatului ca fasciculul să nu fie îndreptat spre alte persoane sau spre propria persoană.
- Măsurările efectuate prin geamuri de sticlă sau alte obiecte pot denatura rezultatul măsurătorii.
- Aveţi în vedere ca aparatul să fie instalat pe o suprafaţă plană şi stabilă (fără vibraţii!).
- Utilizaţi aparatul numai între limitele de utilizare definite.
- Dacă se utilizează mai multe lasere în zona de lucru, asiguraţi-vă că nu puteţi confunda fasciculele aparatului dumneavoastră cu alte fascicule.
- Magneţii puternici pot influenţa precizia, de aceea se interzice prezenţa magneţilor în apropierea aparatului de măsură. Se pot utiliza adaptoare Hilti cu magneţi.
- Dacă aparatul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, trebuie să îl lăsaţi să se aclimatizeze înainte de folosire.
Compatibilitatea electromagnetică
Deşi aparatul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti exclude posibilitatea ca aparatul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică) să fie perturbate.Clasificarea laser pentru aparatele din clasa laser 2/ class II
Aparatul corespunde clasei laser 2 conform IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 şi Class II conform CFR 21 § 1040 (FDA). Utilizarea acestor aparate este permisă fără măsuri de protecţie suplimentare. Cu toate acestea, nu trebuie să priviţi direct în sursa de lumină (la fel ca în cazul soarelui). În cazul unui contact direct cu ochii, închideţi ochiul şi scoateţi capul afară din zona iradiată. Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor
- Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
- Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
- Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
- Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti Service .
- Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Descriere
Vedere generală a produsului
- Picior reglabil
- Acumulator Li‑Ion
- Autocolant de avertizare
- Selector pentru modul de linii şi modul de recepţie
- Fereastra de ieşire pentru laser
- Comutator rotativ pentru Pornit/Oprit şi blocarea pendulului
- Reglaj fin pentru platforma rotativă
- Nivelă sferică
Utilizarea conformă cu destinația
Produsul este un aparat laser multiplu de nivelare cu linii cu auto-aliniere, cu care o singură persoană are posibilitatea de a transmite un unghi de 90°, a realiza alinierea orizontală, precum și a efectua lucrări de aliniere și a stabili cu precizie linia perpendiculară.Aparatul are trei linii laser verzi (una orizontală și două verticale), un punct de referință jos, precum și cinci puncte de încrucișare a fasciculului (față, spate, stânga, dreapta și sus) cu o rază de acțiune de aprox. 20 m. Raza de acțiune este dependentă de luminozitatea ambiantă.
Aparatul este destinat preferențial utilizării în spații interioare și nu se folosește ca înlocuitor al unui laser rotativ. Pentru aplicații în exterior va avea în vedere să fie utilizate condițiile cadru care corespund celor din spațiul interior sau ale receptorului laser Hilti .
Aplicațiile de lucru posibile sunt:
- Marcarea poziției pereților despărțitori (în unghi drept și în plan vertical).
- Verificarea și transmiterea de unghiuri drepte.
- Orientarea părților din instalații / instalațiilor și a altor elemente de structură pe trei axe.
- Transmiterea punctelor marcate pe pardoseală spre plafon.
- Utilizați pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 12.
- Utilizați pentru acești acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/12.
Caracteristici
Aparatul este cu auto-aliniere în toate direcţiile, în intervalul de aprox. 3,0°. Dacă acest lucru nu este suficient, aparatul poate fi aliniat pe orizontală cu ajutorul picioarelor reglabile şi al nivelei sferice. Timpul de auto-aliniere este de numai aproximativ 3 secunde.Dacă domeniul de auto-aliniere este depăşit, se aprind intermitent fasciculele laser ca semnal de avertizare.
La conectare aparatul este implicit pe modul de vizibilitate cu strălucire ridicată a liniilor. Printr-o apăsare lungă a selectorului pentru modul de linii şi modul de recepţie, aparatul trece pe modul de recepţie şi este compatibil acum cu receptorul laser PMA 31G. Printr-o nouă apăsare lungă a selectorului sau prin deconectarea aparatului, modul de recepţie va fi din nou dezactivat.
Setul de livrare
Aparat laser multiplu de nivelare cu linii, casetă, manual de utilizare, certificat de producător.Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.com
Mesaje funcţionale
Starea |
Semnificaţie |
---|---|
Fasciculul laser se aprinde intermitent de două ori la fiecare 10 secunde (pendulul neblocat), respectiv 2 secunde (pendulul blocat). |
Bateriile sunt aproape descărcate. |
Fasciculul laser se aprinde intermitent de cinci ori şi rămâne apoi aprins permanent. |
Activarea sau dezactivarea modului de recepţie. |
Fasciculul laser se aprinde intermitent cu frecvenţă foarte ridicată. |
Aparatul nu îşi poate executa auto-alinierea. |
Fasciculul laser se aprinde intermitent la fiecare 5 secunde. |
Regimul de funcţionare Linie înclinată; pendulul este blocat, ca urmare liniile nu sunt aliniate. |
Date tehnice
Raza de acţiune a liniilor şi punctului de intersecţie fără receptor laser |
20 m (65 ft — 10 in) |
Raza de acţiune a liniilor şi punctului de intersecţie cu receptor laser |
2 m … 50 m (6 ft — 10 in … 164 ft) |
Timpul de auto-aliniere (tipic) |
3 s |
Clasa laser |
Clasa 2, vizibil, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA)) |
Grosimea liniei (distanţa 5 m) |
< 2,2 mm (< 0,09 in) |
Domeniul de auto-aliniere |
±3,0° (tipic) |
Precizia |
± 2 mm pe 10 m (± 0,1 in pe 32 ft — 10 in) |
Indicatorul pentru starea funcţională |
Fasciculele laser, precum şi poziţiile comutatorului Oprit, Pornit blocat şi Pornit deblocat |
Alimentarea electrică |
Acumulator Li-Ion Hilti B 12 |
Durata de funcționare (toate liniile activate) |
Hilti Temperatura +24 °C (+72 °F): 7 h (tipic) |
Durata de funcționare (liniile orizontale sau verticale aprinse) |
Hilti Temperatura +24 °C (+72 °F): 10 h (tipic) |
Temperatura de lucru |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
Temperatura de depozitare |
−25 ℃ … 63 ℃ (−13 ℉ … 145 ℉) |
Protecţia la praf şi stropire cu apă (exceptând compartimentul pentru acumulatori) |
IP 54 conf. IEC 60529 |
Filetul stativului |
BSW 5/8"UNC1/4" |
Divergenţă fascicul |
0,05 mrad … 0,08 mrad |
Putere de ieşire medie (max) |
< 0,95 mW |
Greutate inclusiv acumulator |
1,24 kg (2,73 lb) |
Modul de utilizare
Introducerea acumulatorului
- Introduceţi acumulatorul prin glisare, până când se fixează sigur în poziţie.
Demontarea / reglarea plăcii de bază
- Desprindeţi placa de bază spre înainte de la aparat, pentru a o demonta.
- Manşoanele din cauciuc ale picioarelor pot fi trase în jos pentru protecţie, dacă aparatul este instalat pe suprafeţe sensibile.
- Pentru reglajul pe înălţime, picioarele plăcii de bază pot fi deşurubate.
Activarea fasciculelor laser
- Învârtiţi comutatorul rotativ în poziţia (Pornit/deblocat).
- Vor fi vizibile fasciculele laser verticale.
- Vor fi vizibile fasciculele laser verticale.
- Apăsaţi repetat selectorul până când este setat modul Linie dorit.
Deconectarea fasciculelor laser
- Fixaţi comutatorul rotativ în poziţia OFF (Oprit/blocat).
- Fasciculul laser nu mai este vizibil şi pendulul este blocat.
- Fasciculul laser nu mai este vizibil şi pendulul este blocat.
Activarea sau dezactivarea modului de recepţie al laserului
- Ţineţi apăsat selectorul pentru modul de linii şi modul de recepţie un timp mai lung de 4 secunde, până când fasciculul laser se aprinde intermitent de cinci ori pentru confirmare, pentru a activa modul de recepţie.
- Ţineţi din nou apăsat selectorul un timp mai lung de 4 secunde, pentru a dezactiva din nou modul de recepţie.
Reglarea fasciculelor laser pentru funcţia "Linie înclinată"
- Fixaţi comutatorul rotativ în poziţia (Pornit/blocat).
- Va fi vizibil numai fasciculul laser orizontal.
- Va fi vizibil numai fasciculul laser orizontal.
- Apăsaţi repetat selectorul pentru modul Linie, până când modul Linie dorit este setat.
Exemple aplicative
Transmiterea înălţimii
Pregătirea de funcţionare a profilurilor pentru zidărie uscată pentru subîmpărţirea spaţiului
Alinierea verticală a conductelor din ţeavă
Alinierea elementelor din sistemele de încălzire
Alinierea uşilor şi cadrelor de ferestre
Verificarea
Verificarea punctului de linie verticală
- Într-un spaţiu înalt, aplicaţi un marcaj pe podea (în cruce) (de exemplu într-o casă de scări cu înălţimea de 5-10 m).
- Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi orizontală.
- Conectaţi aparatul şi deblocaţi pendulul.
- Aşezaţi aparatul cu fasciculul vertical inferior pe centrul crucii marcat pe pardoseală.
- Marcaţi punctul de intersecţie superior al liniilor laserului pe plafon. Pentru aceasta, fixaţi în prealabil o foaie de hârtie pe plafon.
- Rotiţi aparatul cu 90°.
- Marcaţi punctul de intersecţie superior al liniilor laserului pe plafon.
- Repetaţi procedeul cu o rotaţie de 180° şi 270°.
- Calculaţi valoarea R.
- Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm (corespunde cu 3 mm la 10 m).
- Valoarea R trebuie să fie mai mică de 1/8".
- Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm (corespunde cu 3 mm la 10 m).
Verificarea alinierii fasciculului laser
- Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi orizontală, la distanţa de aproximativ 20 cm faţă de peretele (A) şi orientaţi punctul de intersecţie al liniilor laser spre peretele (A).
- Marcaţi punctul de intersecţie al liniilor laser cu o cruce (1) pe peretele (A) şi o cruce (2) pe peretele (B).
- Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi orizontală, la distanţa de aproximativ 20 cm faţă de peretele (B) şi orientaţi punctul de intersecţie al liniilor laser pe crucea (1) pe peretele (A).
- Reglaţi înălţimea al punctului de intersecţie al liniilor laser cu picioarele reglabile, astfel încât punctul de intersecţie să coincidă cu marcajul (2) pe peretele (B). Totodată, aveţi în vedere ca nivela să fie în centru.
- Marcaţi din nou punctul de intersecţie a liniilor laserului cu o cruce (3) pe peretele (A).
- Măsuraţi decalajul D dintre crucile (1) şi (3) pe peretele (A) (RL = lungimea incintei).
- Calculaţi valoarea R.
- Valoarea R trebuie să fie mai mică de 2 mm.
- Valoarea R trebuie să fie mai mică de 1/8".
- Valoarea R trebuie să fie mai mică de 2 mm.
Verificarea perpendicularităţii (orizontal)
- Amplasaţi aparatul cu fasciculul vertical inferior pe centrul unei cruci de referinţă în mijlocul unui spaţiu la o distanţă de aprox. 5 m faţă de pereţi.
- Marcaţi toate cele 4 puncte de intersecţie pe cei patru pereţi.
- Rotiţi aparatul cu 90° şi asiguraţi-vă că punctul central al punctului de intersecţie întâlneşte primul punct de referinţă (A).
- Marcaţi fiecare nou punct de intersecţie şi măsuraţi decalajul respectiv (R1, R2, R3, R4 [mm]).
- Calculaţi decalajul R (RL = lungimea incintei).
- Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm sau 1/8".
- Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm sau 1/8".
Verificarea preciziei liniei verticale
- Poziţionaţi aparatul la o înălţime de 2 m (poz. 1).
- Conectaţi aparatul.
- Poziţionaţi primul panou de vizare T1 (vertical) la o distanţă de 2,5 m de aparat şi la aceeaşi înălţime (2 m), astfel încât fasciculul laser vertical să întâlnească panoul şi marcaţi această poziţie.
- Poziţionaţi acum al doilea panou de vizare T2 la 2 m sub primul panou de vizare, astfel încât fasciculul laser vertical să întâlnească panoul şi marcaţi această poziţie.
- Marcaţi pentru poz. 2 pe partea opusă a structurii de test (simetric) pe linia laser pe pardoseală la o distanţă de 5 m faţă de aparat.
- Aşezaţi acum aparatul în poziţia tocmai marcată (poz. 2) pe pardoseală.
- Orientaţi fasciculul laser astfel încât acesta să întâlnească panoul de vizare T1 şi poziţia marcată pe acesta.
- Marcaţi noua poziţie pe panoul de vizare T2.
- Citiţi distanţa D dintre cele două marcaje pe panoul de vizare T2.
Îngrijirea și întreținerea
Curăţarea şi uscarea
- Suflaţi praful de pe sticlă.
- Nu atingeţi sticla cu degetele.
- Curăţaţi aparatul numai cu o cârpă curată şi moale. Dacă este necesar, umeziţi cârpa cu alcool sau apă.
- Respectaţi valorile limită de temperatură la depozitarea echipamentului dumneavoastră, în special vara sau iarna, când păstraţi echipamentul în habitaclul autovehiculului (-25 °C până la 63 °C) (-13 °F până la 145 °F).
Centrul service de calibrare Hilti
Vă recomandăm să folosiţi verificarea regulată a aparatelor de către centrul service de calibrare Hilti , pentru a putea garanta fiabilitatea conform normelor şi cerinţelor legale.Centrul service de calibrare Hilti vă stă la dispoziţie în orice moment; se recomandă o executare cel puţin anual.
În cadrul servisării de calibrare Hilti se confirmă că specificaţiile aparatului verificat corespund datelor tehnice din manualul de utilizare în ziua verificării.
În cazul constatării unor diferenţe faţă de datele producătorului, aparatele de măsură folosite vor fi reglate din nou.
După ajustare şi verificare, pe aparat va fi montată o plachetă de calibrare şi se va atesta scriptic prin intermediul unui certificat de calibrare faptul că aparatul lucrează între limitele datelor producătorului.
Certificatele de calibrare sunt necesare întotdeauna întreprinderilor care sunt certificate conform ISO 900X.
Cel mai apropiat centru Hilti vă poate oferi informaţii suplimentare.
Transportul și depozitarea
Transportarea
- Utilizaţi pentru transportul sau expedierea echipamentului dumneavoastră fie caseta de expediere Hilti , fie un ambalaj de calitate echivalentă.
Depozitarea
- Dezambalaţi aparatele care s-au umezit.
- Uscaţi (la cel mult 63 °C / 145 °F) şi curăţaţi aparatele, recipientul de transport şi accesoriile.
- Ambalaţi din nou echipamentul numai când este complet uscat, apoi depozitaţi-l într-un spaţiu uscat.
- După perioade de depozitare îndelungată a echipamentului sau operaţiuni mai lungi de transport, efectuaţi o măsurare de control înainte de folosire.
Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor
Transportul- Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
- Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
- Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
- Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
- Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
- Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
- Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
- Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
- Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Asistenţă în caz de avarii
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .Avarie |
Cauza posibilă |
Soluţie |
---|---|---|
Aparatul nu permite conectarea. |
Acumulatorul este gol. |
|
Acumulatorul nu este introdus corespunzător. |
|
|
Aparatul sau comutatorul rotativ defect. |
|
|
Fasciculele laser individuale nu funcţionează. |
Sursa laser sau sistemul de comandă pentru laser defecte. |
|
Aparatul permite conectarea, dar nu este vizibil niciun fascicul laser. |
Sursa laser sau sistemul de comandă pentru laser defecte. |
|
Temperatura prea înaltă sau prea scăzută. |
|
|
Alinierea automată nu funcţionează. |
Aparatul instalat pe o suprafaţă-suport înclinată. |
|
Senzorul de înclinaţie defect. |
|
|
Aparatul se deconectează după 1 oră. |
Funcţia de deconectare automată este activată. |
|
Raza de recepţie este prea scăzută |
Lucru în zona slabă a laserului. |
|
Condiţii prea luminoase de pe şantier |
|
|
Lumina cade direct pe câmpul de detecţie. |
|
|
Receptorul laser nu receptează niciun fascicul laser |
Laserul nu este pe modul de recepţie |
|
Receptorul laser este la o distanţă prea mare faţă de laser. |
|
Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele normative naţionale, aparatele electrice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Garanţia producătorului
- Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Indicaţie FCC (valabilă în SUA) / Indicaţie IC (valabilă în Canada)
Acest aparat corespunde paragrafului 15 din dispoziţiile FCC şi CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Punerea în funcţiune se subordonează următoarelor două condiţii:- Aparatul nu trebuie să genereze radiaţie dăunătoare.
- Aparatul trebuie să capteze orice radiaţie, inclusiv radiaţiile care produc operaţii nedorite.