Langue

GX 2

Mode d'emploi original

Indications relatives au mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

  • Avant de mettre l'appareil en marche, lire impérativement ce mode d'emploi. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
  • Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements du présent mode d'emploi ainsi que celles figurant sur le produit.
  • Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement transmettre le produit à des tiers accompagné de ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Avertissements

Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :
DANGER
DANGER !
  • Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT !
  • Pour un danger potentiel qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
ATTENTION
ATTENTION !
  • Pour une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Symboles dans le manuel d'utilisation

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel d'utilisation :
Image alternative Respecter le manuel d'utilisation
Image alternative Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles
Image alternative Maniement des matériaux recyclables
Image alternative Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères
Image alternative Hilti Accu Li-Ion
Image alternative Hilti Chargeur

Symboles dans les illustrations

Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :
Image alternative Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent manuel d'utilisation.
Image alternative La numérotation dans les illustrations indique les étapes de travail importantes ou les composants importants pour les étapes de travail. Dans le texte, ces étapes de travail ou composants sont mis en évidence avec les numéros correspondants, par ex. (3) .
Image alternative Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit .
Image alternative Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention.

Symboles spécifiques au produit

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit :
Image alternative Symboles d'obligation généraux
Image alternative Porter des lunettes de protection
Image alternative Porter un casque antibruit
Image alternative Porter un casque de protection
Image alternative Recycler les déchets
Image alternative Le produit prend en charge la transmission de données sans fil qui est compatible avec les plates-formes iOS et Android.
Image alternative Accu Li-Ion
Image alternative Série de type d'accu Li-Ion Hilti utilisée. Observer les instructions au chapitre Utilisation conforme à l'usage prévu .

Mise en évidence de désignations et inscriptions

Les désignations et inscriptions sont mises en évidence comme suit :
‚ ‛
Désignation des organes de commande pourvus d'une inscription sur le cloueur.
« »
Inscriptions sur le cloueur

Informations produit

Les produits Hilti sont destinés aux professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit être au courant des dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
  • Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous sont demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
    Caractéristiques produit
    Cloueur à gaz
    GX 2
    Génération :
    01
    Numéro de série :

Déclaration de conformité

Image alternative
Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit décrit ici est conforme aux directives et normes en vigueur. Une copie de la Déclaration de conformité se trouve en fin de la présente documentation.
Pour obtenir les documentations techniques, s'adresser à :
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sécurité

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité valent pour les cloueurs avec et sans chargeur.
Consignes générales relatives à la sécurité personnelle
  • Rester vigilant, surveiller ses gestes. Faire preuve de bon sens en utilisant l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures graves.
  • Porter un équipement de protection personnel et toujours des lunettes de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique, suivant le travail à effectuer avec l'appareil, réduit le risque de blessures.
  • Porter impérativement des gants de protection lorsque des opérations d'entretien doivent être effectuées sans avoir laissé l'appareil refroidir au préalable.
  • Porter un casque antibruit approprié (voir les données d'émissions acoustiques dans les caractéristiques techniques). L'implantation des éléments de fixation est déclenchée par la mise à feu d'un mélange air-gaz. Les nuisances sonores ainsi générées peuvent entraîner une perte d'acuité auditive. Même les personnes environnantes doivent porter un casque antibruit approprié.
  • Adopter une bonne posture. Veiller à toujours garder une position stable et équilibrée. Ceci permet de mieux contrôler le produit dans des situations inattendues.
  • Le cloueur, les accessoires, les outils amovibles, etc. doivent être utilisés conformément à ces instructions. Tenir compte également des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation d'appareils à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
  • Lors des travaux, tenir toute tierce personne, notamment les enfants, éloignés du champ d'action.
Travail en toute sécurité avec le cloueur
  • Si le cloueur est appuyé contre une partie du corps, un déclenchement d'un tir par mégarde peut entraîner de graves blessures. Ne jamais appuyer le cloueur contre la main ou contre toute autre partie du corps.
  • Lors de la mise en place d'un élément de fixation, retirer le doigt de la détente et ne pas appuyer trop fort sur le canon. Lors du montage des fixations spécifiques aux applications sur le canon (par ex. rondelles, colliers de fixation, attaches, etc.), le déclenchement d'un tir par mégarde peut entraîner de graves blessures corporelles.
  • Ne jamais diriger le cloueur vers soi ou vers une autre personne.
  • Lors du maniement du cloueur, garder les bras fléchis (ne pas tendre les bras).
  • Lors d'une implantation, toujours maintenir le cloueur fermement à la verticale contre le matériau support. Ainsi, l'élément de fixation n'est pas dévié du matériau support.
  • Lors du retrait du poussoir à clous, toujours veiller à ce qu'il s'encliquette.
  • Avant de mettre en place un élément de clouage, vérifier si le tir peut entraîner un danger pour des personnes ou des objets qui se trouvent devant, derrière ou en dessous de l'espace de travail. Aucune personne ni partie du corps ne doit se trouver derrière la surface de travail dans laquelle un élément de clouage est implanté.
  • Ne pas implanter d'éléments de fixation dans un matériau support trop dur , comme de l'acier soudé ou de l'acier fondu. Une implantation dans ces matériaux peut entraîner des ratés de tir ou rendre les éléments de fixation cassants.
  • Ne pas implanter d'éléments de fixation dans un matériau support trop mou , comme du bois ou du placoplâtre sans soutien du matériau support. Une implantation dans ces matériaux peut entraîner des ratés de tir et des perforations du matériau support.
  • Ne pas implanter d'éléments de fixation dans un matériau support trop fragile , comme du verre ou du carrelage. Une implantation dans ces matériaux peut entraîner des ratés de tir et une projection d'éclats du matériau support.
  • Avant d'implanter, vérifier qu'il n'y a aucun risque de blesser une personne ou d'endommager des objets à l'arrière du matériau support.
  • Actionner la détente uniquement lorsque le cloueur est appuyé complètement et à la verticale contre le matériau support.
  • En cas de cadences de tir élevées pendant une période prolongée, les surfaces hors de la partie préhensible risquent de devenir brûlantes. Porter des gants de protection contre les brûlures.
  • En cas de surchauffe du cloueur, retirer la cartouche de gaz et laisser le cloueur refroidir. Ne pas dépasser la cadence de tir maximale.
  • Pendant le tir, du matériau peut être projeté, par ex. du matériau support, des éléments de fixation ou de la bande-chargeur. Les éclats de matière peuvent entraîner des blessures corporelles et aux yeux. Utiliser des lunettes de protection, un casque antibruit et un casque de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique, suivant le travail à effectuer avec le cloueur, réduit le risque de blessures. Les autres personnes se trouvant à proximité doivent également porter des lunettes de protection et un casque de protection.
  • Ne jamais implanter un deuxième élément de fixation au même endroit. Cela risque de rendre les éléments de fixation cassants et de les coincer.
  • Toujours retirer la cartouche de gaz (Instructions), l'accu (Instructions) et le contenu du chargeur avant de changer le chargeur ou de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien. Retirer la cartouche de gaz, l'accu et le contenu du chargeur lorsque le cloueur est laissé sans surveillance, transporté ou stocké.
  • Risque d'éclatement dû à la chaleur ! Protéger le cloueur, les accessoires et les fluides et lubrifiants d'une chaleur trop importante provenant de sources de chaleur telles que des flammes ouvertes, des éléments chauffants, des postes de brasage et de soudage.
  • Vérifier que le cloueur et les accessoires ne sont pas endommagés, pour assurer un fonctionnement sans défaillances et conforme à sa destination. Vérifier que toutes les pièces mobiles fonctionnent parfaitement et ne coincent pas, et que les pièces ne sont pas abîmées. Toutes les pièces doivent être montées correctement et remplir toutes les conditions propres à garantir le parfait fonctionnement du cloueur. Les dispositifs de sécurité et les pièces endommagés doivent être réparés ou remplacés de manière professionnelle par le S.A.V. Hilti , sauf indication contraire dans le mode d'emploi.
  • Ne faire réparer le cloueur que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité du cloueur.
  • Toute manipulation ou modification du cloueur est interdite.
  • Ne pas utiliser le cloueur dans des endroits présentant un danger d'incendie ou d'explosion.
  • Prêter attention aux influences de l'environnement. Protéger le cloueur des intempéries, et ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou mouillé.
  • Utiliser le cloueur uniquement dans des emplacements bien aérés.
  • Utiliser les combinaisons de canon et d'éléments de fixation appropriées. Une combinaison erronée risque d'endommager le cloueur ou de nuire à la qualité de la fixation.
  • Ne pas surcharger l'appareil. Utiliser l’appareil approprié au travail à effectuer. Un appareil approprié permet de mieux travailler et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
  • Toujours respecter les consignes d’utilisation.
Risques liés au courant électrique
  • Avant d'entamer les travaux, contrôler l'espace de travail, p. ex. à l'aide d'un détecteur de métaux, afin de vérifier l'absence de câbles ou gaines électriques, conduites de gaz ou d'eau cachés.
  • Tenir le cloueur uniquement par la poignée isolée s'il y a un risque lors des travaux de toucher des câbles électriques cachés. Le contact avec un câble sous tension risque de mettre les parties métalliques du cloueur sous tension et de provoquer une décharge électrique.
  • Éviter tout contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
Utilisation et emploi soigneux des appareils sans fil
  • Éviter une mise en service par mégarde. Le fait de porter l'outil électroportatif avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher l'appareil sur la source de courant lorsque l'interrupteur est en position de fonctionnement peut entraîner des accidents.
  • Ne pas exposer les accus à des températures élevées, ni au rayonnement direct du soleil ni au feu. Il y a risque d'explosion.
  • Les accus ne doivent pas être démontés, écrasés, chauffés à une température supérieure à 80 °C ou jetés au feu. Sinon, il y a risque d'incendie, d'explosion et de brûlure par l'acide.
  • Éviter toute pénétration d'humidité. Toute infiltration d'humidité risque de provoquer un court-circuit et des brûlures ou un incendie.
  • Utiliser uniquement les accus homologués pour l'appareil concerné. En cas d'utilisation d'autres accus ou d'utilisation des accus à d'autres fins, il y a risque d'incendie et d'explosion.
  • Respecter les directives spécifiques relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des accus Li‑Ion.
  • Pour le stockage et le transport, sortir l'accu de l'appareil.
  • Tenir l'accu non utilisé à l'écart de tous objets métalliques tels qu'agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant donné qu'un pontage peut provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts d'accu peut provoquer des brûlures ou un incendie.
  • Les accus endommagés (p. ex. accus fissurés, pièces cassées, contacts tordus, déformés vers l'intérieur ou l'extérieur) ne doivent plus être chargés ni utilisés.
  • Si un accu est trop chaud pour être touché, il peut être défectueux. Laisser l'accu refroidir dans un endroit ininflammable. S'assurer qu'il n'y a aucun matériau inflammable à proximité. Contacter le S.A.V. Hilti.
  • En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de l'accu. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact par mégarde, rincer soigneusement avec de l'eau. Au cas où le liquide rentrerait dans les yeux, consulter en plus un médecin. Le liquide qui sort de l'accu peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.
Consignes quant au maniement du gaz utilisé
  • Respecter les consignes de sécurité figurant sur la cartouche de gaz et les informations descriptives qui l'accompagnent.
  • Le gaz est facilement inflammable. Tenir la recharge de gaz éloignée des flammes ouvertes et autres sources d'allumage.
  • Les émanations de gaz sont nocives pour les poumons, la peau et les yeux et peuvent entraîner des gelures et des brûlures. Tenir le visage et les yeux éloignés de la vanne de dosage et du compartiment à cartouche de gaz pendant environ 10 secondes après avoir retiré la cartouche de gaz.
  • Ne jamais tenter de retirer ou d'actionner manuellement la vanne de dosage d'une cartouche de gaz déjà préparée ou en cours d'utilisation. Des quantités importantes du gaz liquide sous pression pourraient se dégager et mettre l'utilisateur et d'autres personnes en danger.
  • Si une personne a inhalé du gaz, l'accompagner à l'air libre ou dans un local bien ventilé et lui faire adopter une position confortable. Si nécessaire, consulter un médecin.
  • Si une personne est inconsciente, consulter un médecin. Installer la personne dans un local bien ventilé et la mettre sur le côté dans une position stable. Si la personne ne respire plus, lui faire du bouche-à-bouche et, si nécessaire, utiliser une source d'oxygène.
  • En cas de contact du gaz avec les yeux, rincer les yeux ouverts pendant plusieurs minutes à l'eau courante.
  • En cas de contact du gaz avec la peau, nettoyer soigneusement les zones de contact avec du savon et de l'eau chaude. Appliquer ensuite une crème de soins pour la peau.

Description

Vue d'ensemble du produit

Image alternative
  1. Canon
  2. Curseur de réglage de la profondeur d'implantation et déverrouillage du canon
  3. Patte d'accrochage à la ceinture
  4. Déclencheur
  5. Verrouillage du chargeur
  6. Pied d'appui
  7. Chargeur
  8. Poussoir à clous
  9. Ouïes d'aération
  10. Compartiment de la cartouche de gaz
  11. Bouton de déverrouillage de l'accu
  12. Indicateur de l'état de charge de l'accu
  13. Touche pour l'affichage de la cartouche de gaz
  14. Affichage de la cartouche de gaz

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit décrit est un cloueur à gaz. Il sert à planter des éléments de fixation appropriés (clous) dans le béton, l'acier, la brique silico-calcaire, des éléments de maçonnerie en béton, la maçonnerie crépie ainsi que dans d'autres matériaux récepteurs destinés à un montage direct (se reporter au manuel des techniques de fixation).

Le cloueur, la cartouche de gaz, l'accu et les éléments de fixation forment une unité technique. Cela signifie que des fixations sans problèmes avec ce cloueur peuvent uniquement être garanties, si les éléments de fixation ainsi que les recharges de gaz et les accus de Hilti spécifiquement conçus pour le cloueur sont utilisés. Les recommandations de Hilti concernant les fixations et applications sont uniquement valables dans ces conditions.
Le cloueur ne doit être utilisé que tenu à la main.
  • Pour ce produit, utiliser exclusivement les accus Li‑Ion Hilti B12/2.6 ou B 12‑30.
  • Pour ces accus, utiliser exclusivement les chargeurs Hilti de la série C 4/12-50.

Éléments livrés

Cloueur à gaz avec canon, 2 accus, chargeur, coffret, mode d'emploi.
D'autres produits système autorisés pour votre produit peuvent être obtenus auprès de votre Hilti Store ou en ligne à l'adresse : www.hilti.group

Canon

Le canon maintient le goujon resp. guide le clou et oriente l'élément de fixation lors de l'implantation à l'endroit voulu dans le matériau support.

Curseur de réglage de la profondeur d'implantation et déverrouillage du canon

Le curseur permet de réduire la profondeur d'implantation. Dans la position EJECT , il déverrouille le canon pour le retrait.
État
Signification
+
Profondeur d'implantation standard

Profondeur d'implantation réduite
EJECT
Déverrouillage du canon

Pied d'appui

Sur un matériau support plan, le pied d'appui facilite le placement perpendiculaire du cloueur, car il suffit alors de veiller à l'orientation latérale du positionnement perpendiculaire. Sur un matériau support irrégulier ou ondulé, il peut s'avérer nécessaire d'enlever le pied d'appui pour orienter le canon perpendiculairement au matériau support.

Patte d'accrochage à la ceinture

La patte d'accrochage à la ceinture peut être tirée à trois niveaux.
État
Signification
Niveau 1
Position pour l'accrochage à la ceinture
Niveau 2
Position pour l'accrochage à une échelle, un échafaudage, un portique, etc.
Niveau 3
Patte d'accrochage à la ceinture enlevée

Cartouche de gaz

Respecter les consignes de sécurité qui sont fournies avec la cartouche de gaz !
Pour son utilisation, la cartouche de gaz doit être introduite dans le compartiment à cartouche du cloueur.
L'état de la cartouche de gaz peut être lu sur l'afficheur à LED après avoir appuyé sur la touche GAS .
En cas d'interruptions de travail, avant les travaux d'entretien et avant le stockage et le transport du cloueur, il faut retirer la cartouche de gaz.

Indication du niveau de charge de la cartouche de gaz

Après avoir appuyé sur la touche GAS , l'afficheur à LED indique l'état de la cartouche de gaz.
État
Signification
Toutes les quatre LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 100 % à 75 %.
Trois LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 75 % à 50 %.
Deux LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 50 % à 25 %.
Une LED est allumée en vert.
L'état de charge est de 25 % à 10 %.
Une LED clignote en vert.
  • Niveau de remplissage inférieur à 10 %. Il est recommandé de remplacer la cartouche de gaz.
  • La cartouche de gaz est vide ou non opérationnelle. Il est recommandé de remplacer la cartouche de gaz.
Même si l'état de remplissage affiché est "vide", la cartouche de gaz contient pour des raisons techniques encore un peu de gaz.
Une LED clignote en rouge.
Soit il n'y a pas de cartouche de gaz dans le cloueur, soit le type de cartouche ne convient pas.

Indication du niveau de charge de l'accu

Lorsque la touche de déverrouillage de l'accu est actionnée, l'afficheur indique le niveau de charge de l'accu et du cloueur.
État
Signification
Toutes les quatre LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 75 % à 100 %.
Trois LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 50 % à 75 %.
Deux LED sont allumées en vert.
L'état de charge est de 25 % à 50 %.
Une LED est allumée en vert.
L'état de charge est de 10 % à 25 %.
Une LED clignote en vert.
L'état de charge est inférieur à 10 %. Le cloueur est prêt à fonctionner
Une LED clignote en vert.
Le cloueur n'est pas prêt à fonctionner car il est surchargé ou surchauffé.

Caractéristiques techniques

Cloueur

Poids (à vide)
3,9 kg
Température de service, température ambiante
−10 ℃ … 45 ℃
Longueur maximale des éléments de fixation
39 mm
Diamètre des éléments de fixation
  • 2,6 mm
  • 3,0 mm
Course d'implantation
20 mm
Capacité du chargeur pour bandes de clous respectivement de 10 clous (Capacité du chargeur)
1 … 4
Intensité maximale du champ magnétique
−7,6 dBµA/m
Fréquence
13.553 MHz … 13.567 MHz

Valeurs d'émissions acoustiques et de vibrations

Les valeurs de pression acoustique et de vibrations triaxiales mentionnées dans ces instructions ont été mesurées conformément à un procédé de mesure normalisé et peuvent être utilisées comme base de comparaison entre cloueurs. Elles servent également à une évaluation préalable de l'exposition aux bruits et aux vibrations. Les indications fournies correspondent aux principales applications du cloueur. Ces données peuvent néanmoins différer si le cloueur est utilisé pour d'autres applications, avec des équipements différents ou que l'entretien s'avère insuffisant. Ceci peut augmenter considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail. Pour une estimation précise d'exposition, il convient de tenir compte des temps pendant lesquels l'appareil n'est pas effectivement utilisé. Ceci peut réduire considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail. Par ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger l'utilisateur des effets du bruit et/ou des vibrations, telles que : entretien du cloueur et des équipements, maintien des mains à température, organisation du déroulement du travail.
Valeurs d'émissions acoustiques déterminées conformément à EN 15895

GX 2
Niveau de pression acoustique d'émission sur le lieu de travail (LpA, 1s)
96 dB(A)
Niveau de pression acoustique de crête sur le lieu de travail (LpC, peak)
130 dB(C)
Niveau de puissance acoustique (LWA, 1s)
100 dB(A)
Incertitude (niveau acoustique)
2 dB(A) / 2 dB(C)
Recul

GX 2
Accélération équivalente en énergie, pour une tôle de 1 mm sur béton C40 : (ahw, RMS(3))
3,69 m/s²
Incertitude
0,22 m/s²

Chargement du cloueur

Équipements pour l'implantation de clous

Les clous sont introduits à travers le chargeur sous forme d'une bande de clous prête à l'emploi.

Garniture du chargeur

  1. Tirer le poussoir à clous en arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  2. Pousser la bande de clous jusqu'en butée dans le chargeur.
    Des bandes de clous comportant des clous courts risquent de mal s'introduire par inadvertance. En cas de clous courts, veiller à ce que les pointes de clou soient orientées vers l'avant.
AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement ! Il y a risque d'écrasement des doigts lors du relâchement du poussoir à clous.
  • Ne pas laisser le poussoir à clous se dégager rapidement vers l'avant, mais le guider jusqu'en butée vers l'avant.
  1. Déverrouiller le poussoir à clous et l'introduire jusqu'en butée vers l'avant.

Insertion de la cartouche de gaz

Les nouvelles cartouches de gaz sont équipées d'une sécurité de transport. Avant de mettre une nouvelle cartouche de gaz en place, retirer la sécurité de transport.
  1. Ouvrir le couvercle du compartiment à cartouche de gaz.
  2. Pousser la cartouche de gaz avec la vanne de dosage montée et l'adaptateur rouge dans le compartiment de la cartouche de gaz.
  3. Fermer le couvercle du compartiment à cartouche de gaz.

Introduction de l'accu

  1. S'assurer que les contacts de l'accu et du cloueur sont exempts de corps étrangers et qu'ils ne sont pas endommagés.
  2. Insérer l'accu et veiller à ce qu'il s'encliquette en butée de manière audible.
    • Une fois l'accu introduit, les LED indicateurs de l'état de charge s'allument brièvement.
ATTENTION
Risques en cas de chute de l'accu. Si l'accu n'est pas correctement verrouillé, il risque de tomber pendant le travail.
  • Vérifier que l'accu est bien en place.
  1. Vérifier que l'accu est bien en place dans le cloueur.

Implantation de clous

AVERTISSEMENT
Risque de blessures ! Si le cloueur est appuyé contre une partie du corps, il y a un risque de blessures graves en cas de déclenchement d'un tir par mégarde.
  • Ne jamais appuyer le cloueur contre la main ou contre toute autre partie du corps.
  1. Vérifier le réglage de la profondeur d'implantation.
  2. Installer le cloueur avec le pied d'appui et placer le canon sur le matériau support.
  3. Appuyer le cloueur jusqu'en butée contre le matériau support.
  4. Veiller à ce que le canon soit perpendiculaire au matériau support.
  5. Pour implanter, appuyer sur le déclencheur.
    L'implantation n'est pas possible si le cloueur n'est pas appuyé jusqu'en butée contre le matériau support.
  6. Une fois l'implantation terminée, relever complètement le cloueur du matériau support.
  7. Après avoir terminé le travail ou si le cloueur est laissé sans surveillance, retirer la cartouche de gaz ) et l'accu ) et vider le chargeur ).

Déchargement du cloueur

Retrait de l'accu

  • Appuyer sur le bouton de déverrouillage et sortir l'accu du cloueur.

Retrait de la cartouche de gaz

  1. Ouvrir le compartiment à cartouche de gaz.
  2. Retirer la cartouche de gaz.
  3. Fermer le compartiment à cartouche de gaz.

Vidage du chargeur

  1. Tirer le poussoir à clous en arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  2. Sortir toutes les bandes de clous hors du chargeur.
AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement ! Il y a risque d'écrasement des doigts lors du relâchement du poussoir à clous.
  • Ne pas laisser le poussoir à clous se dégager rapidement vers l'avant, mais le guider jusqu'en butée vers l'avant.
  1. Déverrouiller le poussoir à clous et l'introduire jusqu'en butée vers l'avant.

Opérations optionnelles

Retrait de la sécurité de transport de la cartouche de gaz neuve

Image alternative
  1. Lever la sécurité de transport avec la vanne de dosage qu'elle contient de la cartouche de gaz.
  2. Sortir la vanne de dosage de la sécurité de transport.
  3. Poser la vanne de dosage avec la rainure avant des deux rainures sur la lèvre de la cartouche de gaz.
  4. Presser fortement la vanne de dosage avec la rainure arrière contre la lèvre de la cartouche de gaz, jusqu'à ce que la rainure s'encliquette de manière audible sur la lèvre de la cartouche de gaz et que la vanne de dosage soit à plat.

Contrôle de la cartouche de gaz

  1. Avec l'accu inséré, appuyer sur la touche GAS sans presser le cloueur.
  2. Vérifier l'état de la cartouche de gaz.

Retrait du chargeur

  1. Tirer le poussoir à clous en arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    Le chargeur ne peut pas être retiré si le poussoir à clous n'a pas été tiré en arrière jusqu'à enclenchement.
  2. Sortir la bande de clous vide hors du chargeur.
  3. Ouvrir le verrouillage du chargeur.
  4. Faire pivoter le chargeur autour du point rotatif vers l'avant.
  5. Enlever le chargeur.
AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement ! Il y a risque d'écrasement des doigts lors du relâchement du poussoir à clous.
  • Ne pas laisser le poussoir à clous se dégager rapidement vers l'avant, mais le guider jusqu'en butée vers l'avant.
  1. Déverrouiller le poussoir à clous et l'introduire jusqu'en butée vers l'avant.

Mise en place du chargeur

  1. Tirer le poussoir à clous en arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    Le chargeur ne peut pas être mis en place si le poussoir à clous n'a pas été tiré en arrière jusqu'à enclenchement.
  2. Accrocher l'extrémité avant du chargeur.
  3. Basculer le chargeur jusqu'en butée contre le cloueur.
  4. Fermer le verrouillage du chargeur.
AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement ! Il y a risque d'écrasement des doigts lors du relâchement du poussoir à clous.
  • Ne pas laisser le poussoir à clous se dégager rapidement vers l'avant, mais le guider jusqu'en butée vers l'avant.
  1. Déverrouiller le poussoir à clous et l'introduire jusqu'en butée vers l'avant.

Retrait du canon

  1. Enlever l'accu.
  2. Retirer la cartouche de gaz.
  3. Vider le chargeur.
  4. Mettre le curseur de déverrouillage du canon sur la position EJECT .
  5. Sortir le canon.

Mise en place du canon

  1. Retirer la cartouche de gaz.
  2. Enlever l'accu.
  3. Vider le chargeur.
  4. Mettre le curseur de déverrouillage du canon sur la position EJECT dans la direction de la flèche et le maintenir dans cette position.
    Le canon peut seulement être introduit si la position EJECT est maintenue.
  5. Introduire le canon dans la fente du nez du cloueur jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
  6. Vérifier que le canon est bien en place.

Retrait du pied d'appui

  1. Desserrer le mécanisme d'encliquetage du pied d'appui en appuyant légèrement.
  2. Faire basculer le pied d'appui jusqu'à ce qu'il puisse être retiré de l'encoche.

Montage du pied d'appui

  1. Insérer le pied d'appui dans l'encoche.
  2. Faire basculer le pied d'appui vers l'arrière jusqu'à à ce qu'il s'encliquette.

Dépannage

Retrait des corps étrangers dans et aux alentours du canon

  1. Enlever l'accu.
  2. Retirer la cartouche de gaz.
  3. Vider le chargeur.
  4. Retirer le chargeur.
  5. Retirer le canon.
  6. Enlever tous les corps étrangers dans et aux alentours du canon.
  7. Mettre le canon en place.
  8. Insérer le chargeur.

Nettoyage et entretien

Maniement soigneux du cloueur

  • Nettoyer régulièrement le cloueur avec un chiffon.
  • Veiller à ce que les parties préhensibles soient toujours exemptes d'huile et de graisse.
  • Pour le nettoyage, n'utiliser ni pulvérisateur, ni appareil à jet de vapeur, ni eau courante.
  • Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone.
  • Ne pas utiliser de spray ou tout autre lubrifiant et/ou nettoyant similaires.
  • Ne jamais faire fonctionner le cloueur si ses ouïes d'aération sont bouchées.

Nettoyage du cloueur

Le cloueur doit être régulièrement entretenu et nettoyé. Nous recommandons un service de nettoyage au plus tard toutes les 25.000 fixations.
  • Nettoyer le cloueur ou le faire nettoyer, dès lors que des défaillances à répétition surviennent, telles que des ratés de mise à feu du gaz.
  • Pour nettoyer, utiliser le kit de nettoyage disponible en tant qu'accessoire et respecter les instructions d'utilisation illustrées se rapportant au kit de nettoyage.

Entretien

  • Pour une utilisation en toute sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et consommables d'origine. Les pièces de rechange, consommables et accessoires autorisés convenant pour le produit sont disponibles auprès d'un centre Hilti ou sous : www.hilti.group .
  • Contrôler régulièrement toutes les pièces extérieures du cloueur afin de vérifier qu'elles ne sont pas abîmées et s'assurer que tous les organes de commande fonctionnent correctement.
  • Ne pas utiliser le cloueur si des pièces sont abîmées ou si des organes de commande ne fonctionnent pas parfaitement.
  • Faire réparer tout cloueur défectueux par le service Hilti .

Contrôle après des travaux de nettoyage et d'entretien

Aide au dépannage

En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans aide, contacter le S.A.V. Hilti .
Défaillance
Causes possibles
Solution
Image alternative
Les éléments de fixation sont souvent pas assez profondément implantés.
Puissance insuffisante
    • Mettre le curseur de réglage de la profondeur d'implantation sur la position + .
Élément de fixation trop long
  • Utiliser un élément de fixation plus court.
Matériau support trop dur
  • Envisager d'utiliser des appareils de type DX.
Image alternative
Les éléments de fixation sont souvent trop profondément implantés.
Puissance excessive.
    • Mettre le curseur de réglage de la profondeur d'implantation sur la position .
Élément de fixation trop court.
  • Utiliser des éléments de fixation plus longs.
Image alternative
Les éléments de fixation se cassent.
Puissance insuffisante
    • Mettre le curseur de réglage de la profondeur d'implantation sur la position + .
Élément de fixation trop long
  • Utiliser un élément de fixation plus court.
Matériau support trop dur
  • Envisager d'utiliser des appareils de type DX.
Le canon n'est pas placé perpendiculairement au matériau support.
  • Sur un matériau support plan, utiliser le pied d'appui et veiller au contact avec le matériau support (voir Pied d'appui ).
  • Pour procéder à une implantation, appuyer le cloueur de sorte que le canon soit perpendiculaire au matériau support (voir Implantation de clous ).
Image alternative
Les éléments de fixation se déforment.
Puissance insuffisante
    • Mettre le curseur de réglage de la profondeur d'implantation sur la position + .
Élément de fixation trop long
  • Utiliser un élément de fixation plus court.
Le canon n'est pas placé perpendiculairement au matériau support.
  • Sur un matériau support plan, utiliser le pied d'appui et veiller au contact avec le matériau support (voir Pied d'appui ).
  • Pour procéder à une implantation, appuyer le cloueur de sorte que le canon soit perpendiculaire au matériau support (voir Implantation de clous ).
Image alternative
Les éléments de fixation ne tiennent pas dans le support en acier.
Matériau support trop fin.
  • Choisir une autre méthode de fixation.
Le contenu de la cartouche de gaz ne suffit pas pour l'unité de conditionnement des éléments de fixation.
Consommation de gaz accrue du fait d'un actionnement trop fréquent sans implantation.
  • Éviter d'actionner sans implanter.
Après un tir, le canon n'est pas complètement sorti.
Élément de fixation coincé dans le canon.
  • Retirer le canon.
  • Enlever l'élément de fixation coincé.
  • Nettoyer le canon.
  • Enlever tout corps étranger dans et aux alentours du canon.
Taux d'implantations défaillantes trop élevé.
Le canon n'est pas placé perpendiculairement au matériau support.
  • Sur un matériau support plan, utiliser le pied d'appui et veiller au contact avec le matériau support (voir Pied d'appui ).
  • Pour procéder à une implantation, appuyer le cloueur de sorte que le canon soit perpendiculaire au matériau support (voir Implantation de clous ).
Utilisation d'un élément de fixation inapproprié.
  • Utiliser un élément de fixation adéquat.
Matériau support trop dur
  • Envisager d'utiliser des appareils de type DX.
Le cloueur n'implante pas.
Le poussoir à clous n'est pas acheminé vers l'avant.
  • Déverrouiller le poussoir à clous et l'introduire jusqu'en butée vers l'avant.
Nombre de clous insuffisant dans le chargeur.
Amenée des clous dérangée
  • Contrôler les bandes de clous et, en cas d'endommagement, les remplacer par des neuves.
  • Nettoyer le chargeur et le canon.
Accu vide
  • Remplacer l'accu.
La cartouche de gaz est vide
LED 1 allumée en rouge
Position incorrecte du piston du fait du retrait trop précoce après le tir
  • Laisser le cloueur appuyé plus longtemps.
Position incorrecte du piston à cause d'encrassement
  • Nettoyer le cloueur.
Absence d'allumage à cause de bougies encrassées
  • Nettoyer le cloueur.
Corps étrangers dans et aux alentours du canon
Défaut électronique
  • Retirer la cartouche de gaz et la remettre en place. Si le problème persiste, mettre une cartouche de gaz neuve.
  • Enlever l'accu et le remettre en place.
Le cloueur n'implante pas ou seulement rarement.
Les conditions d'environnement sont hors de la plage admissible.
  • Veiller à respecter la plage des valeurs admissibles conformément aux caractéristiques techniques.
La température de la cartouche de gaz est hors de la plage admissible.
  • Veiller à respecter la plage des valeurs admissibles conformément aux caractéristiques techniques.
Le cloueur n'a pas été complètement relevé après la dernière implantation.
  • Une fois l'implantation terminée, relever complètement le cloueur du matériau support.
Impossible de retirer les élément de fixation hors du canon.
Élément de fixation coincé dans le canon.
  • Retirer le canon.
  • Enlever l'élément de fixation coincé.
  • Nettoyer le canon.
  • Enlever tout corps étranger dans et aux alentours du canon.

Recyclage

Image alternative Les appareils Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux recyclables. Le recyclage présuppose un tri adéquat des matériaux. Hilti reprend les appareils usagés dans de nombreux pays en vue de leur recyclage. Consulter le service clients Hilti ou un conseiller commercial.
Image alternative
  • Ne pas jeter les appareils électriques, électroniques et accus dans les ordures ménagères !

Garantie constructeur

  • En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.