Choose language

TE 700-AVR

原始操作說明

關於操作說明的資訊

關於此文件

  • 初次使用前,請詳讀本操作說明。這是安全作業和使用無虞的先決條件。
  • 請遵守本操作說明中與產品上的安全說明和警告。
  • 操作說明應與產品一起保管,產品交予他人時務必連同本操作說明一併轉交。
僅適用於台灣
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036

已使用的符號解釋

警告

警告您在操作或使用本產品時可能發生之危險。採用了以下標示文字:
危險
危險 !
  • 此標語警示會發生對人造成嚴重傷害甚至致死的危險情形。
警告
警告 !
  • 此標語警示會造成嚴重傷害甚至致死危險的潛在威脅。
注意
注意
  • 請小心會造成人員受傷或對設備及其他財產造成損害的潛在危險情況。

操作說明中的符號

本操作說明中採用以下符號:
Image alternative 請遵照操作說明
Image alternative 使用操作說明與其他資訊
Image alternative 處理可回收的材料
Image alternative 不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置
Image alternative Hilti 鋰電池
Image alternative Hilti 充電器

圖解中的符號

圖解中採用了以下符號:
Image alternative 號碼對應操作說明的開始處的圖解。
Image alternative 編號代表圖解中的操作步驟順序,可能與內文中的步驟有所不同。
Image alternative 概覽 圖解中使用位置編號,方便您對應到產品概覽 段落中的圖例編號。
Image alternative 這些特色是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。

產品上的符號

產品上的符號

產品上採用下列符號:
Image alternative 鑿孔
Image alternative 鑿子定位
Image alternative 防護等級II(雙重絕緣)
Image alternative 穿戴安全手套

產品資訊

Hilti 產品係供專業人士使用。僅能由經過授權與訓練的人員進行操作、維護及保養。必須告知上述人員關於可能遭遇到的特殊危險。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作,則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。
類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。
  • 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時,我們需要您提供產品詳細資訊。
    產品資訊
    鑿破機
    TE 700‑‌AVR
    產品代別
    01
    序號

符合聲明

Image alternative
基於我們唯一的責任,本公司在此聲明本產品符合適用的指示或標準。本文件結尾處有符合聲明之副本。
技術文件已歸檔並存放在:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

安全性

一般電動機具安全警告

Image alternative 警示 請詳閱本電動機具提供的所有安全警告、指示、圖解和說明。 未能遵守以下所有指示可能會造成電擊事故、火災和 / 或嚴重的傷害。
妥善保存所有警示及說明,以供將來參考。
注意事項中的「機具」係指使用電源(有線)或電池(無線)的電動機具。
工作區域安全
  • 請保持工作區的清潔與採光充足。 雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
  • 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具,例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
  • 操作機具時,請與兒童及旁人保持距離。 注意力不集中時容易發生失控的情形。
電力安全
  • 機具插頭與插座須能互相搭配。 勿以任何方式改裝插頭。 勿將任何變壓器插頭和與地面接觸(接地)的電動機具搭配使用。 未經改裝的插頭以及能互相搭配的插座可減少發生電擊的危險。
  • 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 如果您的身體接觸到地表或地面,將增加電擊的危險。
  • 請勿將機具曝露在下雨或潮濕的環境中。 若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
  • 勿濫用電纜線。 勿以電纜線吊掛、拖拉機具或拔下機具插頭。 電纜線應避開熱氣、油、銳利的邊緣或移動性零件。 電纜線損壞或纏繞會增加發生電擊事故的危險。
  • 於室外操作機具時,須使用適用於戶外的延長線。 使用適合戶外使用的延長線可降低觸電的風險。
  • 如果無法避免在潮濕的地點操作機具,請使用漏電斷路器(RCD)保護電源供應器。 使用漏電斷路器(RCD)可降低電擊的風險。
人員安全
  • 操作機具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。 感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。 操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
  • 穿戴個人防護裝備。 請隨時穿戴眼罩。 適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
  • 避免不經意的啟動。 在接上電源或電池組、抬起或攜帶機具之前,務必確認開關處於關閉的位置。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上,或在開關開啟時,將機具插上插頭容易發生意外。
  • 啟動機具前,應將所有調整鑰匙或扳手移開。 將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
  • 勿將手伸出過遠。 隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外情況發生時,對機具有較好的控制。
  • 穿著適當服裝。 請勿穿著寬鬆的衣服或佩戴珠寶。 頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
  • 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備,請連接並適當使用這些設備。 使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
  • 請勿因頻繁而習慣使用機具便疏於遵守或忽略機具的安全規範。 草率使用可能在轉眼間便造成嚴重的傷害。
機具使用與保養
  • 不可強制使用機具。 依據用途使用正確的機具。 根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
  • 若開關無法啟動或關閉電動工具時,請勿使用電動工具。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
  • 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前,請先將插頭拔離插座和 / 或將電池組自電動機具卸下(如可拆卸)。 此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
  • 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方,勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。 機具在未經訓練的使用者手中是很危險的。
  • 維護機具與配件。 請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損,以及任何會影響機具運轉的狀況。 如果機具受損,請先維修後再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
  • 保持切割機具的銳利與清潔。 具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護,便較不會發生黏合的現象,且較容易控制。
  • 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等,並考量工作條件與待進行的工作。 將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。
  • 保持握把與其表面的乾燥、清潔且不要讓上面出現油漬。 握把及其表面濕滑會在意外情況中造成機具無法安全掌控。
維修服務
  • 請將機具交給合格的維修人員進行維修,並使用相同的替代零件。 這可確保維護機具安全。

鎚擊安全警告

  • 請配戴耳罩。 暴露於噪音環境下會導致聽力受損。
  • 請使用機具輔助握把。 機具失控可能導致人員受傷。
  • 當所進行的工作,其切割配件可能會碰觸到隱藏配線或其自身的電線時,進行操作時請握住機具的絕緣握把。 與「導電」電線接觸的切割配件可能會導致機具暴露在外的金屬零件「導電」,使得操作人員遭受電擊。

鑿破機的其他安全操作說明

人員安全
  • 僅在本產品和配件能正常運轉時使用。
  • 勿嘗試以任何方式改裝產品或配件。
  • 往天花板、牆面及地板鑿孔時,請務必確認您有安全且堅固的站立點。若突然鑿穿會影響您的平衡!
  • 若工作包含鑿穿作業,請於工件另一面一併採取適當的防護措施。鑿穿的碎片會掉落和 / 或造成他人受傷。
  • 機具運轉時,您與附近的所有人都必須配戴合適的護目鏡及安全帽、聽力保護耳罩和呼吸保護口罩。
  • 更換配件工具時,請穿戴防護手套。觸摸配件工具會造成割傷或灼傷。
  • 穿戴護目鏡。飛散的碎片會傷到人體或眼睛。
  • 研磨、切割和鑽孔時產生的粉塵可能含有危險的化學物質。例如:鉛或以鉛為基底的顏料;磚塊、混凝土和其他建材產品、天然石材和其他含矽酸鹽的產品;橡木、山毛櫸等特定木材以及化學處理的木材;石棉或含有石棉的物質。根據操作員工作時接觸的物質危險等級來決定操作員和其他人員暴露在該環境的程度。採取必要的措施,以將暴露相關條件維持在安全等級上,例如:使用吸塵系統或配戴合適的防護面罩。降低在該環境下的暴露程度的一般措施包括:
  • 工作區域保持良好通風
  • 避免長時間接觸粉塵
  • 清除臉部和身體上的粉塵
  • 穿著防護衣,用水和肥皂清洗裸露在外的身體部位
  • 請經常休息,並活動您的手指以促進血液循環。長時間暴露在劇烈震動下會造成手指、手掌和手腕的血管或神經系統失調。
電力安全
  • 開始工作前,請先檢查工作區域是否有隱藏的電纜線、瓦斯管或水管。電線、天然氣管線或水管若損壞,本產品外側上的金屬零件可能導致觸電或爆炸。
小心處理與使用電子機具
  • 請等候本產品完全靜止再將其放下。

說明

產品總覽

Image alternative
  1. 夾頭
  2. 功能選擇開關
  3. 功率級數選擇開關
  4. On/Off開關
  5. 握把
  6. 指示燈
  7. 電源線
  8. 通風口
  9. 旋鈕
  10. 側向握把
  11. 防盜指示燈(選配)
  12. 維修指示燈
  13. 功率級數指示燈

用途

本產品為適用於中級鑿孔作業的電動鑿破機。適合用於混凝土、石材、石頭之拆除與擊破。

  • 操作時務必使用符合機具型號識別牌上所標示的電壓及電頻。

Active Vibration Reduction (AVR)

本鑿破機配備主動減震(Active Vibration Reduction (AVR))系統,能大幅減少震動。

維修指示燈

本鑿破機配備維修LED指示燈。
狀態
意義
維修指示燈亮起紅燈。
維修間隔結束 – 維修日期已到。
機具發生故障。
維修指示燈閃爍紅燈。
過熱防護斷電系統已啟動。
電源供應電壓過高。
請擇日將產品送至 Hilti 維修中心。這可確保產品的使用狀況。

功率級數指示燈

本鑿破機配備功率級數LED指示燈。
按下功率級數選擇開關,鑿孔功率可下降為約70%。功率級數LED會亮起,表示功率減低。

重新啟動聯鎖裝置

電力供應如果中斷,機具並不會在電力回復後自行啟動。必須先鬆開On/Off開關,然後再按下開關,才能重新啟動機具。

配備及數量

鑿破機、側向握把、操作說明。
關於產品,您可於當地 Hilti 中心或網站 www.hilti.com 查詢其他經過認證的系統產品。

技術資料

鑿破機

關於額定電壓、頻率、電流和輸入功率,請參照機具的特定國家型號識別牌。
如果要使用發電機或變壓器供電,必須至少能提供兩倍於機具額定銘板上標示的額定輸入值電力。發電機或變壓器的操作電壓必須隨時介於機具額定電壓+5%和–15%以內。
單次衝擊力符合05/2009 EPTA程序
11.5 J
重量(依據EPTA程序01)
7.9 kg

噪音資訊和震動值(依據EN 60745)

操作說明中所提供之音壓和震動值已參照標準測量,並可用來比較不同電子機具之噪音。它們也可作為噪音量的初步評估。提供之資料表示電子機具主要應用時之數值。若電子機具應用於不同之用途,搭配不同的配件工具或在保養不良的情況下,其數據可能有所不同。在作業過程中,這有可能大量提高其噪音量。當機具關閉,或開啟但未進行任何作業時也應列入考量,才能準確評估噪音量。如此一來,作業過程中的總噪音量將大幅降低。確認其他安全措施,以保護操作員不受噪音和 / 或震動影響,例如:保養電子機具與其配件、操作前保持雙手溫暖、作業型式之安排等。
震動值
聲功率級數 (LWA)
97 dB(A)
無法判定的聲功率级數 (KWA)
3 dB(A)
釋放的音壓級數 (LpA)
86 dB(A)
無法判定的音壓級數 (KpA)
3 dB(A)
總震動
鑿孔 (ah,Cheq)
6.5 m/s²
無法判定 (K)
1.5 m/s²

操作

工作場所的準備工作

注意
有受傷的危險! 產品意外啟動。
  • 在調整機具或變更配件前,請先拔除電源線。
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。

安裝側向握把

注意
有受傷的危險! 無法掌控鑿破機。
  • 檢查側向握把是否正確安裝且緊固。
Image alternative
  1. 將側向握把夾緊帶由前方繞過夾頭,然後推入提供的凹槽中。
  2. 將側向握把轉至需要的位置。
  3. 要固定側向握把,請旋轉旋鈕直到夾緊帶鎖緊。

安裝配件工具

警告
有受傷的危險! 使用中的配件工具會變熱且可能具備尖銳的邊緣。
  • 更換機具時請配戴手套。
危險
有火災的危險! 高溫配件工具和易燃物質接觸的危險。
  • 不得將高溫的配件工具放置在易燃物質上。
在每次使用前檢查配件工具是否受損或是不均勻磨損,並視需要更換。
限使用 Hilti 提供的建議潤滑劑。使用不適合的潤滑劑可能會造成產品損壞。
Image alternative
  1. 在配件工具的連接頭添加少量的潤滑劑。
  2. 盡可能將配件工具推入夾具內,並施加些微壓力直到發出咬合的喀嗒聲。
    • 產品已可以使用。
    限使用 Hilti 提供的建議潤滑劑。使用不適合的潤滑劑可能會造成產品損壞。

卸下配件工具

危險
有火災的危險! 高溫配件工具和易燃物質接觸的危險。
  • 不得將高溫的配件工具放置在易燃物質上。
警告
有受傷的危險! 機具使用後會變熱。
  • 更換機具時請配戴手套。
Image alternative
  1. 將夾頭拉回。
  2. 卸下配件工具。
    限使用 Hilti 提供的建議潤滑劑。使用不適合的潤滑劑可能會造成產品損壞。

定位鑿子

鑿子可調整24段檔位(每15°一段)。這樣便可確保扁鑿和各形狀的鑿子可以設定在最佳運作段位。
Image alternative
  • 將功能選擇開關設定至「鑿子定位」Image alternative並視需要定位鑿子。

鎖定鑿子

  • 將功能選擇開關設定至「鑿子定位」Image alternative並旋轉鑿子直到咬合。

設定鑿孔功率

按下功率級數選擇開關,鑿孔功率可下降為約70%。功率級數LED燈會亮起,表示功率減低。
鑿孔功率僅在機具開啟且可以使用時才能調整。若要重新選擇全鑿孔功率,再按一次鑿孔功率級數選擇開關。關掉然後再開啟也會讓機具返回全鑿孔功率。
  • 按下功率級數選擇開關。

工作類型

警告
觸電風險! 若操作沒有接地導線及未正確連接漏電斷路器的機具,會造成人員嚴重傷害或灼傷。
  • 不論使用的主電源或發電機功率為何,請務必確認已正確連接適當的接地導線且電源已安裝漏電斷路器。
  • 除非上述安全措施已確實安裝且正常運作,否則不得使用本產品。
警告
受損的電源線會造成危險! 當機具運轉時,如果發現電源線或延長線受損,請勿碰觸。請將電源線插頭自插座拔除。
  • 請定期檢查設備的電源線,並在發現損壞時,請合格的電力專員更換。
開始進行作業前,須得到現場工程師或建築師的完整許可。

鑿孔

Image alternative
  • 將功能選擇開關設定至Image alternative位置。

維護及保養

警告
觸電危險! 電源線仍連接到電源插座時進行維護和保養會造成嚴重的傷害或灼傷。
  • 進行維護及保養前,請務必拔下電源線。
注意
  • 仔細清除機具的頑強灰塵。
  • 請使用乾燥的刷子小心清潔通風口。
  • 僅能使用微濕軟布清潔外殼。勿使用含硅樹脂的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
維護
警告
電擊的風險! 損壞的電子零件會造成嚴重的人員傷害及灼傷。
  • 機具或設備電力部分的維修僅可交由訓練過的電力專員處理。
  • 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
  • 如果有損壞跡象或任何零件功能故障,請不要操作本產品。請將產品立刻交付Hilti 維修中心進行維修。
  • 清潔及保養後,裝上所有防護套或保護裝置並檢查功能是否正常。
為確保操作的安全及可靠性,請務必使用原廠Hilti備件與耗材。要選購Hilti認可的備件、耗材和配件,請至 Hilti Store 或網站: www.hilti.group

清潔防塵套

  • 定期使用乾燥而清潔的布清潔夾頭上的防塵套。
  • 請小心擦拭清潔其密封口,然後再稍微上Hilti 潤滑油。
  • 請特別注意,若密封口受到損壞,一定要更換防塵套。

搬運和貯放

  • 搬運電子機具時請勿安裝配件。
  • 貯放電子機具或設備前請務必將電源線拔掉。
  • 請將工具與設備貯放在乾燥且兒童或未授權的人員無法觸及的地點。
  • 長時間搬運與貯放後請檢查電子機具或設備是否有損壞。

故障排除

若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡 Hilti 維修中心。

故障排除

故障
可能原因
解決方法
鑿破機未啟動。
電器初始化進行中(插電後約需4秒鐘)。
  • 關閉機具後再開啟。
電源中斷後電子重新啟動聯鎖裝置啟用。
  • 關閉機具後再開啟。
電源供應中斷。
  • 插入另一電子機具或電器的插頭並檢查是否可啟動。
發電機處於睡眠模式。
  • 連接第二個電力消耗裝置(例如工作燈)至發電機上。將機具先關閉再開啟。
機具發生錯誤或維修日期已到。
  • 請務必將受損產品交付Hilti 維修中心進行維修。
無鎚鑽作業。
機具溫度太冷。
  • 讓配件工具的尖端與工作面接觸,開啟旋轉鎚使之旋轉。如果需要,請重複此程序直到鎚擊機制開始運作。
夾頭未加入足夠潤滑劑。
  • 使用注射器,將1-2衝程的Hilti潤滑劑注入夾頭中。請使用原廠Hilti 潤滑劑。接著裝上配件工具,然後前後推動配件工具讓潤滑劑均勻分佈。
維修指示燈亮起紅燈。
機具發生錯誤或維修日期已到。
  • 請務必將受損產品交付Hilti 維修中心進行維修。
維修指示燈閃爍紅燈。
過熱防護斷電系統已啟動。
  • 讓機具冷卻。清潔通風口。在無負載下仍可運轉。
電源供應電壓過高。
  • 使用不同的插座。檢查供電。
鑿破機在運轉時自行關閉。
過熱防護斷電系統已啟動。
  • 讓機具冷卻。清潔通風口。在無負載下仍可運轉。
鑿破機無法達到全功率。
已啟動減低功率。
  • 按下功率級數選擇開關(遵守功率級數指示器)。請拔下機具的電源插頭,然後重新插上。
延長線太長或口徑規格不足。
  • 使用經認可的延長線及 / 或足夠的口徑。
電源供應電壓過低。
  • 連接機具至不同的電源。
鑿子無法從夾具上鬆開。
夾頭未完全拉回。
  • 將夾頭拉回直到移除彈圈夾具為止。

廢棄設備處置

Image alternative Hilti 機具或設備所採用的材料大部分均可回收再利用。材料在回收前必須正確地分類。在許多國家中,您可以將舊機具及設備送回 Hilti 進行回收。詳情請洽 Hilti 維修中心,或當地Hilti代理商。
Image alternative
  • 請勿將機具、電子設備或電池當作一般家用廢棄物處理!

製造商保固

  • 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
Hilti Taiwan Co., Ltd.
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036